9M-4218: Anel Retentor em O de Silicone (70)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9M-4218: Anel Retentor em O de Silicone (70)

    Número de Peça : 9M-4218
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Aplicações: Retentores do sistema elétrico; Retentores de ar de alta temperatura; Retentores estáticos de graxa de alta temperatura
    • Compatível com: Ar; Álcool diacetônico; Etileno glicol; Temperaturas extremamente altas/baixas; Óleo com alto ponto de anilina; Álcool isobutílico; Ozônio e luz UV; Poliglicol
    • Descrição do Material: O Silicone tem um bom desempenho em diversas temperaturas (desde temperaturas extremamente baixas até altas moderadas). Além disso, ele é excelente em aplicações de Ar e é compatível com Óleo de Motor. Por ter resistência limitada à abrasão/ao corte, seu desempenho é melhor em aplicações de baixa pressão. O Silicone não deve ser usado com Combustível Diesel, Líquido Arrefecedor/Ureia, Fluido Hidráulico, Fluido para Transmissão Automática ou Biodiesel.
    • Diâmetro da Seção Transversal (mm): 5,33
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,21
    • Diâmetro Interno (mm): 72,4
    • Diâmetro Interno (pol): 2,85
    • Diâmetro Interno do Selo (mm): 72,39
    • Material: VMQ - Silicone, Silicone (70)
    • Não compatível com: Acetona; Hidrocarbonetos aromáticos; Óleo EP (Extreme Pressure); Óleo combustível; Gasolina; Acetonas; Óleos com baixo ponto de anilina; Petróleo; Vapor e água quente
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    • Tamanho do Traço (pol): 336
    • Temperatura (ºC): -46 - 150
    • Temperatura (ºF): -50 - 300
    track-type tractor
    D6N OEM D5R2 D5R LGP D6N D5M D6M D5N D6N LGP D5R XL D6N XL

    wheel tractor-scraper
    666, 666B, 657

    pipelayer
    561N, 561M

    generator
    SR4

    underground articulated truck
    AD60, AD55B

    engine - generator set
    D379B D398B D399 3406B

    motor grader
    16

    wheel-type loader
    988

    wheel dozer
    824B, 834

    engine - industrial
    3406B D379B G398 D398 G379 D398B D379 D399 G379A G3406 D349 G399 D348 D346

    engine - truck
    3116

    off-highway truck
    771D, 69D, 770, 769D, 773B, 772G, 773D, 773E, 773G, 775B, 771C, 769B, 775D, 775G OEM 773G OEM 769, 772B, 769C, 775G LRC 775F, 773G LRC 768C, 772, 775E, 773F, 772G OEM 775G