9M-5024: Anel retentor em O NBR (75)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9M-5024: Anel retentor em O NBR (75)

    Número de Peça : 9M-5024
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Descrição do Material: O NBR é um material versátil com boa resistência à abrasão e ao corte. Além disso, ele tem um bom desempenho em aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Líquido Arrefecedor/Ureia, Fluido Hidráulico e Fluido para Transmissão Automática. No entanto, ele não deve ser usado com Biodiesel.
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,14
    • Diâmetro Interno (pol): 8,23
    • Material: NBR (75), NBR - Nitrilo
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    • Tamanho do Traço (pol): 267
    carregadeiras de mineração subterrânea
    R2900

    wheel-type loader
    972G II 950M 930 962H 988K 950H 962G 962G II 972H 910F 962M 950F 972G 966R 950G II 966G 966K 966H 992 992B 960F 986K 966G II 920 950L 988 XE 994K 988F II 990H 988B 966C 986H 950M Z 962K 950G 990K 936 950F II 988K XE 950B/950E 993K 992C 962L 990 II 950E 988H 972K 988G 988F 936E 950B 992D 910E 962 962M Z 950K 936F 950

    tratores de esteiras
    D4B D6R D3B D3BLGP

    wheel tractor scrapers
    623F

    off-highway truck
    769C 768C 768B 773D 769 771C 772 770 772G 775D 770G 772B 771D 769B 773B 775E 794 AC 775B 795F AC 770G OEM 769D 793C 773 69D 772G OEM 795F XQ

    wheel dozers
    844H 834K 844KLRC

    track-type loader
    931B 931 931C 935C II 935B 931C II

    road reclaimer
    RM-250C SM-350 RM-300 RM-500 RM500B RM-350 SS-250B RM-350B

    wheeled excavator
    M318 M318D MH M316D M317D2 M318C MH M318F M318C M318D M320D2 M316C M315 M315D M315C M322D MH M322D2 MH M316F M323F

    material handler
    MH3059

    caminhões fora-de-estrada
    775D 797 772 769D 773E 770GOEM

    paving compactor
    CW-16

    underground articulated truck
    AD45B AD45 AD55 AD55B AD40 AE40 II AE40 AD60

    excavator
    235 235B 245 235C 245D 245B 225 225B 229

    caminhões articulados subterrâneos
    AD60

    escavadeiras de esteiras
    229D 245D 235C

    wheel tractor-scraper
    623G 657G 657B 657E 623F 627 621 623E

    earthmoving compactor
    815K 836K 836 816K 816F II 815F II 836G 836H 816F

    petroleum products
    TH35-E81

    compactadores
    815F 816K 836K 836KLRC

    produtos de defesa e federais
    DEUCE 30/30

    work tool
    VVP10 VVP15 CVP110 VVP25 CVP40 VVP45 CVP16 CVP75

    pás-carregadeiras de esteiras
    935C

    forest products
    1190T 2391 2491 227 TK732 522B 522 1290T TK722 TK752 532 552 2 552

    wheel loaders
    IT14F 950M 950G G936 988G 962L 962H 936F 950F 966H 990 993K 972H 950H 962G 972GII 966GII 988F 962GII

    wheel dozer
    834U 814F 834K 834B 814K 844K 834G 834H 814F II 844 8A4K 834S

    pipelayer
    561H 561N 561M PL61

    integrated toolcarrier
    IT62G IT62H IT12B IT14B IT62G II

    estabilizadoras/recuperadoras
    RM-350B RR-250B

    track-type tractor
    D3B 3 D3 D6R D9R D7R 3S 53 3P D4B