9M-7002: Anel Retentor em O de Silicone (70)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9M-7002: Anel Retentor em O de Silicone (70)

    Número de Peça : 9M-7002
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Aplicações: Retentores do sistema elétrico; Retentores de ar de alta temperatura; Retentores estáticos de graxa de alta temperatura
    • Compatível com: Ar; Álcool diacetônico; Etileno glicol; Temperaturas extremamente altas/baixas; Óleo com alto ponto de anilina; Álcool isobutílico; Ozônio e luz UV; Poliglicol
    • Descrição do Material: O Silicone tem um bom desempenho em diversas temperaturas (desde temperaturas extremamente baixas até altas moderadas). Além disso, ele é excelente em aplicações de Ar e é compatível com Óleo de Motor. Por ter resistência limitada à abrasão/ao corte, seu desempenho é melhor em aplicações de baixa pressão. O Silicone não deve ser usado com Combustível Diesel, Líquido Arrefecedor/Ureia, Fluido Hidráulico, Fluido para Transmissão Automática ou Biodiesel.
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,21
    • Diâmetro Interno (pol): 1,48
    • Material: Silicone (70), VMQ - Silicone
    • Não compatível com: Acetona; Hidrocarbonetos aromáticos; Óleo EP (Extreme Pressure); Óleo combustível; Gasolina; Acetonas; Óleos com baixo ponto de anilina; Petróleo; Vapor e água quente
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    • Tamanho do Traço (pol): 325
    • Temperatura (ºF): -50 - 300
    3500
    3512B 3512C 3512 D398B 3508B D399 3516 3516CHD

    wheel-type loader
    980F, 980C, 966C, 988B, 980G, 988, 992C, 990 II 950B/950E

    engine - generator set
    3512 3406B 3516 3508 3512B 3516B 3508C 3508B 3406C 3408 3408C 3406 3512C 3408B

    wheel feller bunchers
    HA770

    track type tractors
    D8T, D8N, D9H, D6T, D7R, D8L, D6R, D7H, D9L, D5E, D6H, D6TXEXLVP D6, D6TXEXW, D6VP D6TXW, D6RII, D6RXR, D6RLGP, D6TXL, D6RXL, D8RLRC, D6TXWVP, D6HIIXR, D6RXW, D7RXR, D6TLGP, D6TXLVP, D7RLGP, D6RIIIXW, D6RIIIXL, D6HIIXL, D6TLGPOEM, D6RIIXL, D6TLGPVP, D6RIII, D6T2XL, D6T2XW, D8RII, D7RII, D6T2LGP, D6HIILGP, D6HIILS, D6HII, D7RIILGP, D6HLGP, D8NNSUC, D6T3XEXW, D6T3XELGP, D6RIILGP, D6R2, D6RIIXW, D6RIIILGP, D7RIIXR, D6-20VP

    wheel tractor scrapers
    627E, 621E, 639D, 627F, 623B, 637D, 623F, 621B, 633D, 657E, 623E, 631D, 621F, 651E, 631EII, 627EPP, 637DPP

    off-highway truck
    773G OEM 775G OEM 773E, 772G, 773D, 772, 769D, 771D, 772B, 769C, 775B, 768C, 771C, 773B, 775G LRC 775D, 772G OEM 775F, 773F, 773G, 773G LRC 770, 69D, 775E

    7 to 9 liter
    C9

    wheel dozers
    834B, 814B

    engine - industrial
    3406B 3412 3408 3406C 3406 G342C D353E D353C D379B 3508 G353D D353D D398B 3512 D399 3408B 3512B D398 D379

    track-type loader
    955K, 953C, 973C, 955L, 983B, 977 963C

    articulated dump truck
    740, D400E II D550B

    road reclaimer
    RR-250, SS-250

    motor grader
    16, 16G, 16H NA

    articulated trucks
    D44B, D40D, 740, D400D, 740OEM, 740EJ, D400EII

    motor graders
    16G, 16H

    underground articulated trucks
    AD60

    underground articulated truck
    AD40 AD55B, AD45B, AE40 AD55, AD45, AE40 II

    excavator
    375-A 245B, 245, 245D

    vees 27 to 32 liter
    3408B D379B 3408A

    wheel tractor-scraper
    621E, 621, 627B, 631E, 623B, 621B, 627, 657E, 623, 657, 637D, 627E, 623F, 641, 651

    earthmoving compactor
    825C, 825

    generator
    SR4

    off highway trucks
    769D, 773E, 775D, 771D, 773F, 772G, 775G, 773D, 775FOEM, 772GOEM, 772GLRC, 773E2LRC, 773GLRC, 773ELRC

    engine - truck
    3406C 3406B 3406E 3408B 3408 3406 1676

    petroleum products
    3512 3508C 3516C 3512C 3512B

    brush cutters,industrial,other
    HA771, TK371

    15 to 18 liter
    3406C 3406B

    cold planer
    PR-450

    forest products
    HA871, TK381, TK380, TK370, 543, 533, HA870

    wheel loaders
    950E, 980G, 966C, 966R, 992C

    pipelayers
    PL87, PL83, 578, 583K, 572R, 583T, 594H, PL72, 583R, 572RII

    wheel dozer
    834U 834S 844, 824B, 834, 824S 824C

    track loaders
    963C, 973CLGP

    pipelayer
    594H, 561D, 594, 587T, 572R II 587R

    track-type tractor
    D6H, D6H XL 6 D6T, 59 D6R, 8A D6T XL D9G, D6H II D6R II D6R XL D6T LGP 153 7SU 8 7 D5B, D6R III 9C D7H, 9 D7R II D6H XR 8U D8R D7R, 6SU 7S 9U D6T LGPPAT D8L, 7U 56H 57 D7R XR 6A 8S 5A D6T XW PAT D6T XL PAT 6S D8R II 163 D6T XW 56 57H 58 D7R LGP 55, D9H, 7S LGP D6R STD D8K, 5S 9S D7G, 7A 5 D8N, D6R LGP 8SU D8T

    track excavators
    245, 245D, 375L