9M-7539: Anel Retentor em O de Silicone (70)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9M-7539: Anel Retentor em O de Silicone (70)

    Número de Peça : 9M-7539
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Aplicações: Retentores do sistema elétrico; Retentores de ar de alta temperatura; Retentores estáticos de graxa de alta temperatura
    • Compatível com: Ar; Álcool diacetônico; Etileno glicol; Temperaturas extremamente altas/baixas; Óleo com alto ponto de anilina; Álcool isobutílico; Ozônio e luz UV; Poliglicol
    • Descrição do Material: O Silicone tem um bom desempenho em diversas temperaturas (desde temperaturas extremamente baixas até altas moderadas). Além disso, ele é excelente em aplicações de Ar e é compatível com Óleo de Motor. Por ter resistência limitada à abrasão/ao corte, seu desempenho é melhor em aplicações de baixa pressão. O Silicone não deve ser usado com Combustível Diesel, Líquido Arrefecedor/Ureia, Fluido Hidráulico, Fluido para Transmissão Automática ou Biodiesel.
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,14
    • Diâmetro Interno (pol): 2,73
    • Material: VMQ - Silicone, Silicone (70)
    • Não compatível com: Acetona; Hidrocarbonetos aromáticos; Óleo EP (Extreme Pressure); Óleo combustível; Gasolina; Acetonas; Óleos com baixo ponto de anilina; Petróleo; Vapor e água quente
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    • Tamanho do Traço (pol): 232
    • Temperatura (ºF): -50 - 300
    earthmoving compactor
    825B 826B

    challenger
    70C 65D 65E 65C 65B 75C 65 85D 85E 75E 95E 85C 75D 75

    wheel-type loader
    988 992D 988B 980 980B 992C

    engine - truck
    3406 3406B 3408 1693 3408B

    wheel-type skidder
    518 120C

    off-highway truck
    769C 797 797B

    track-type loader
    931B 931 935B 935C 935C II 931C II 931C

    engine - industrial
    3412 3408 3408B 3408E 3412E 3408C 3412C SR4

    articulated dump truck
    D25D D30D D20D D300E D300E II D400E 730 D350C D250D 725 D35C D350E D30C D350D D250E II D400D D300D 725C D25C D250E D300B D40D 725C2 D250B

    road reclaimer
    RM-350 SM-350

    cold planer
    PR-450C PR-450

    track-type skidder
    120C 527 D5HTSK II 125C

    wheel dozer
    834 824B 824

    excavator
    330C L 330C LN 330D L 330D 330C

    pipelayer
    583T

    marine products
    3412 3412E 3408 3408B

    wheel tractor-scraper
    657E 637D 627 666B 627B 621B 637E 621E 623B 621 623 657B 639D 627E 657G 627G 633D 631C 637 621F 637G 651B 650B 633E II 666 641B 631D 633C 631G 633B 657 651E 631E 621G 660B 623E 621S 623F 627F 623G 637B 633

    track-type tractor
    D3C II D5C PATLGP 3P D8T 4P 53 D4C II 3S D3C D10T2 D3 D5C D3B D10T D4B 3 D4C D5C PAT 5A PAT D9T