9M-9545: Anel Retentor em O de Silicone (70)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9M-9545: Anel Retentor em O de Silicone (70)

    Número de Peça : 9M-9545
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Aplicações: Retentores do sistema elétrico; Retentores de ar de alta temperatura; Retentores estáticos de graxa de alta temperatura
    • Compatível com: Ar; Álcool diacetônico; Etileno glicol; Temperaturas extremamente altas/baixas; Óleo com alto ponto de anilina; Álcool isobutílico; Ozônio e luz UV; Poliglicol
    • Descrição do Material: O Silicone tem um bom desempenho em diversas temperaturas (desde temperaturas extremamente baixas até altas moderadas). Além disso, ele é excelente em aplicações de Ar e é compatível com Óleo de Motor. Por ter resistência limitada à abrasão/ao corte, seu desempenho é melhor em aplicações de baixa pressão. O Silicone não deve ser usado com Combustível Diesel, Líquido Arrefecedor/Ureia, Fluido Hidráulico, Fluido para Transmissão Automática ou Biodiesel.
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,14
    • Diâmetro Interno (pol): 7,98
    • Material: Silicone (70), VMQ - Silicone
    • Não compatível com: Acetona; Hidrocarbonetos aromáticos; Óleo EP (Extreme Pressure); Óleo combustível; Gasolina; Acetonas; Óleos com baixo ponto de anilina; Petróleo; Vapor e água quente
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    • Tamanho do Traço (pol): 266
    • Temperatura (ºF): -50 - 300
    generator
    SR4

    wheel-type loader
    980, 994K, 994D, 994H, 994, 994F

    engine - truck
    1673 1673B 1676

    engine - generator set
    G3306 D398B D379B D399

    petroleum products
    TH55 TH55FT-E90 TH55-E70

    wheel-type skidder
    518, 120C

    off-highway truck
    793C, 793F XQ 797, 789, 797F, 772, 793, 793F, 789C, 793D, 773, 793B, 789B, 793F OEM 797B, 789D, 793F CMD

    track-type loader
    931C, 931, 931B, 935C II 955H, 935C, 935B, 977A 977H, 931C II

    engine - industrial
    D353E D398B G399 G379 G353D G379A D349 D353D D398 D379 D379B G3306 D342 G398 D399 D353C G342C D348 D342C G333C G3306B

    articulated dump truck
    730, 725C2, 725, 725C

    motor grader
    12F, 12E, 14E

    track-type skidder
    125C 120C, D5HTSK II 527

    wheel dozer
    824

    wheel tractor-scraper
    666, 641, 657, 651, 641B, 623, 657B, 651B, 666B, 621

    track-type tractor
    4P D4B, D3B, D3, D5C, 53 D4C, D5C PAT 3S 3P D3C II D3C, D5C PATLGP D4C II 3 5A PAT