9M-9729: Anel Retentor em O de Silicone (70)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9M-9729: Anel Retentor em O de Silicone (70)

    Número de Peça : 9M-9729
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Aplicações: Retentores do sistema elétrico; Retentores de ar de alta temperatura; Retentores estáticos de graxa de alta temperatura
    • Compatível com: Ar; Álcool diacetônico; Etileno glicol; Temperaturas extremamente altas/baixas; Óleo com alto ponto de anilina; Álcool isobutílico; Ozônio e luz UV; Poliglicol
    • Descrição do Material: O Silicone tem um bom desempenho em diversas temperaturas (desde temperaturas extremamente baixas até altas moderadas). Além disso, ele é excelente em aplicações de Ar e é compatível com Óleo de Motor. Por ter resistência limitada à abrasão/ao corte, seu desempenho é melhor em aplicações de baixa pressão. O Silicone não deve ser usado com Combustível Diesel, Líquido Arrefecedor/Ureia, Fluido Hidráulico, Fluido para Transmissão Automática ou Biodiesel.
    • Diâmetro da Seção Transversal (mm): 3,53
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,14
    • Diâmetro Interno (mm): 110,7
    • Diâmetro Interno (pol): 4,36
    • Diâmetro Interno do Selo (mm): 110,72
    • Material: Silicone (70), VMQ - Silicone
    • Não compatível com: Acetona; Hidrocarbonetos aromáticos; Óleo EP (Extreme Pressure); Óleo combustível; Gasolina; Acetonas; Óleos com baixo ponto de anilina; Petróleo; Vapor e água quente
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    • Tamanho do Traço (pol): 245
    • Temperatura (ºC): -46 - 150
    • Temperatura (ºF): -50 - 300
    wheel tractor-scraper
    657B, 657, 613, 613B, 666, 666B, 613C

    pipelayer
    578

    paving compactor
    CB-614, CS-553, PS-500, CP-553, CS-551

    engine - generator set
    3150 3208 3160 3145 1140 1145 1160 1150

    forest products
    227 FB221

    engine - industrial
    3208 3160

    articulated dump truck
    725C, 725C2, 730, 725, 735

    off-highway truck
    793F, 785C, 785B, 793, 793F XQ 785D, 789D, 793F CMD 793C, 784C, 784B, 785G, 789, 793F OEM 785, 793D, 789B, 793B, 789C

    engine - truck
    3150 3208 3160 3145 1140 1145 1160 1150

    oem solutions
    CAT WDS

    cold planer
    PR-1000, PR-1000C

    track-type tractor
    D7H, D6T, D7R, 8A D11T, 8 7SU D7G, 7S 7U 8SU D8N, 7 D11R, 57H 7A 57 8U D8R D7F, 7S LGP D8T

    petroleum products
    TH35-C15I TH31-E61 TH55 TH35-E81 TH55FT-E90 TH55-E70 TH35-C11I TH35-C13T TH31-C9T TH31-C9P TH31-C9I TH35-C13I TH35-C15T

    track-type loader
    977L, 973C, 977K, 973, 955K, 955L, 977H, 973D, 977A

    drill
    MD6250, MD6310

    excavator
    320 GC 225, 345C, 225B, 323, 225D, 320