• \
  • Home
  • 9S-1362: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
9S-1362: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9S-1362: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 9S-1362
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo
    • Altura da Cabeça (mm): 0
    • Comando (mm): 0
    • Comprimento do Cabo (mm): 0
    • Comprimento Total (mm): 0
    • Descrição do Material: 0
    • Grau: 0
    • Rosca: UNF da Rosca Fina
    • Tamanho da Rosca (mm): 0
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    • Tombamento da Rosca do Furo: 0
    meng
    3306 D333C 3406 3406B

    ttt
    D9R, D10N

    ieng
    3204

    wts
    657E, 657G, TS220

    tskd
    D4HTSK II

    mg
    140M, 160M, 120M, 12M, 135H, 140H, 160H, 120H, 14H, 163H, 14M, 16H, 16M, 143H, 24M, 12H

    oht
    MT4400D AC

    pipe
    589

    wtl
    988B

    ap
    AP-1000