• \
  • Home
  • 9S-1368: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
9S-1368: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9S-1368: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 9S-1368
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo
    • Altura da Cabeça (mm): 0
    • Comando (mm): 0
    • Comprimento do Cabo (mm): 0
    • Comprimento Total (mm): 0
    • Descrição do Material: 0
    • Grau: 0
    • Revestimento: 0
    • Rosca: UNF da Rosca Fina
    • Tamanho da Rosca (mm): 0
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    • Tombamento da Rosca do Furo: 0
    meng
    3516C 3512C 3612 3508B 3512 3512B 3516B 3508 3508C C280-12 3516 C280-16 3616 3208 3608 3606

    3500
    3508B 3512 G3516B

    petr
    3512C 3508C 3516B 3508B 3512B 3512 3516 3516C C280-12 3512E

    cold
    PR-1000, PR-1000C

    whex
    M325B

    ieng
    3508 G3516J G3520B 3512 G3508 G3516 G3512 3516 3512C 3516B G3508B G3508J 3508B 3208 3512B G3512B G3516B 3516C

    wts
    613C

    teng
    3208

    epg
    G3516B 3512B PMG3516 3508 3516 G3516 3512C 3516B 3516C 3508B G3508 G3512 3512 G3520C PP3516 PM3508 3208

    comp
    PS-500