9S-2242: PISTA E ROLETE
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9S-2242: PISTA E ROLETE

    Número de Peça : 9S-2242
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamento de Rolos Cilíndrico Cat® (Pista Interna)

    Descrição:
    Os Rolamentos de Rolos Cilíndricos reduzem o atrito e oferecem proteção entre as peças conjugadas. Foram especificamente projetados para aplicações de altas cargas e velocidade baixa a média com pouco a médio empuxo lateral.


    Atributos:
    A Caterpillar empenha tempo e dinheiro significativos em pesquisa e desenvolvimento para garantir que cada rolamento Cat atenda aos requisitos de projeto e aplicação específicos. Muitos incorporam uma ou mais características especiais não encontradas nos rolamentos padrão do setor. O resultado final é uma redução no número de reparos necessários, juntamente com tempo de inatividade e custos de operação reduzidos.


    Aplicação Recomendada:
    Os rolamentos Cat são fabricados especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    earthmoving compactor
    816 825B 815 826B

    motor grader
    140 120G 14E 12F 140G 16 120 130G 14G 12G 16G

    generator
    SR4

    wheel-type loader
    920 930 950 966C 988 980B 992 992B 980

    wheel-type skidder
    518 528

    wheel dozer
    814 824B 834

    off-highway truck
    777 772 769 773 776 769B 768B

    excavator
    235 245 225 215

    pipelayer
    571F 561C 571G 594H 594 583K 572G 572F

    engine - industrial
    3408 D353E 3304 D333C D348 D346 D353D D342C 3408B 3406 D353C 3306 D342 D330C D349

    track-type loader
    955L 951C 951B 941 977K 955K 941B 983 977L

    wheel tractor-scraper
    651B 641B 637 621 627 637D 641 633C 623 627B 650B 637B 657B 651 623B 657 666B 621B 631D 633D 631C 660B 666

    track-type tractor
    D8K D5 D4D D8H D9H D7F D7G D6D D6C D5B 8D D9G D4E 183B 8S