9S-3808: REGULADOR
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9S-3808: REGULADOR

    Número de Peça : 9S-3808
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Regulador de Temperatura do Líquido Arrefecedor

    Descrição:

    • Reguladores de temperatura do líquido arrefecedor restringem o fluxo de líquido arrefecedor entre blocos de motor e radiadores até os motores atingirem temperaturas de operação

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 2,8
    • Comprimento (pol): 3,6
    wheel-type loader
    950 930 920

    wheel-type skidder
    518

    track-type loader
    951C 941 955L 951B 955K 941B

    track-type tractor
    D4D