9S-5279: CONJ DE PISTA E ROLETE
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9S-5279: CONJ DE PISTA E ROLETE

    Número de Peça : 9S-5279
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamento de Rolos Cilíndrico Cat®

    Descrição:
    Os Rolamentos de Rolos Cilíndricos reduzem o atrito e oferecem proteção entre as peças conjugadas. Foram especificamente projetados para aplicações de altas cargas e velocidade baixa a média com pouco a médio empuxo lateral.


    Atributos:
    A Caterpillar empenha tempo e dinheiro significativos em pesquisa e desenvolvimento para garantir que cada rolamento Cat atenda aos requisitos de projeto e aplicação específicos. Muitos incorporam uma ou mais características especiais não encontradas nos rolamentos padrão do setor. O resultado final é uma redução no número de reparos necessários, juntamente com tempo de inatividade e custos de operação reduzidos.


    Aplicação Recomendada:
    Os rolamentos Cat são fabricados especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    Procurando uma Opção de Peça Yellowmark™?

    As peças Yellowmark™ oferecem uma alternativa de reparo tier intermediário que fornece as mesmas características de formato, ajuste e função das peças Cat® originais.
    Marca: Yellowmark
    Rolamento de Rolos Classic
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 0
    • Diâmetro Externo (pol): 0
    • Diâmetro Interno (pol): 0
    engineer support tractor
    30/30 DEUCE

    earthmoving compactor
    825C, 826G II 825 825K, 825G, 826C, 825G II 826K, 826H, 826G, 825H

    wheel-type loader
    986K, 980G II 980M, 986H, 980F II 982M, 980K HLG 980C, 980G, 980H, 980F, 980K, 980L

    wheel dozer
    824H, 824S 824G II 824K, 824C, 824G

    pipelayer
    594H, 589, 594

    articulated dump truck
    725, 735, 725C, 730, 730C2, 730C, 730C2 EJ 725C2

    track-type tractor
    8A D8L, D4H, 58 D9G, 8 8U 8S D9H, D5H, 9 9S 5S 9U 9C 54 59 5P D9R, 4S 4A 5A 5 4P D9T, D9L, 55, 4