9S-6924: ROLAMENTO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9S-6924: ROLAMENTO

    Número de Peça : 9S-6924
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamento de Esferas Cat® (Fileira Única)

    Descrição:
    Os Rolamentos Esféricos reduzem o atrito e fornecem proteção entre as peças conjugadas. Foram especificamente projetados para aplicações de carga baixa de alta velocidade de pouco a nenhum empuxo lateral.


    Atributos:
    A Caterpillar empenha tempo e dinheiro significativos em pesquisa e desenvolvimento para garantir que cada rolamento Cat atenda aos requisitos de projeto e aplicação específicos. Muitos incorporam uma ou mais características especiais não encontradas nos rolamentos padrão do setor. O resultado final é uma redução no número de reparos necessários, juntamente com tempo de inatividade e custos de operação reduzidos.


    Aplicação Recomendada:
    Os rolamentos Cat são fabricados especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    wheel-type loader
    G910, 910

    integrated toolcarrier
    IT12

    track-type loader
    931B, 931, 931C, 931C II

    track-type tractor
    D3C, D3, D3C II 53 D3B, 3P 3S 3