9S-7949: COPO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9S-7949: COPO

    Número de Peça : 9S-7949
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamento de Rolos Cônico Cat® (somente Copo)

    Descrição:
    Os Rolamentos de Rolos Cônicos reduzem a fricção e fornecem proteção entre as peças conjugadas. Foram especificamente projetados para lidar com grandes cargas radiais e axiais.


    Atributos:
    A Caterpillar empenha tempo e dinheiro significativos em pesquisa e desenvolvimento para garantir que cada rolamento Cat atenda aos requisitos de projeto e aplicação específicos. Muitos incorporam uma ou mais características especiais não encontradas nos rolamentos padrão do setor. O resultado final é uma redução no número de reparos necessários, juntamente com tempo de inatividade e custos de operação reduzidos.


    Aplicação Recomendada:
    Os rolamentos Cat são fabricados especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    Procurando por uma Opção de Peça Clássica?

    Considere uma peça Cat® Classic: uma alternativa de reparo de baixo custo que minimiza o risco associado a peças de reposição
    Marca: Cat
    Rolamento de Rolos Classic
    wheel tractor-scraper
    623B, 633D, 623E

    pipelayer
    572G, 571G, 594H

    paving compactor
    CS-643, CS-653, CP-643, CP-653

    motor grader
    24M, 24H

    wheel-type loader
    G910, 988G, 988K, 916, 910E, 924G, 910, 924H, 924HZ, 924GZ, 988H, 924F, 988F, 988F II 914G, 910F, 910G, 988B, 914G2, G916, 918F

    wheel-type skidder
    528, 530B, 528B

    articulated dump truck
    D400D, 735, D40D, D550B, D400, D44B, D400E, D350E II D350E, D35HP

    oem solutions
    CX28

    asphalt paver
    AP-800B BG-230, AP-900B, BG-260C, BG-2455C, BG-210B, BG-225C, AP-1050, AP-800, AP-1000B, AP-800C, AP-1200, AP-1055B, AP-650B, BG-245C, BG-230D, BG-225B, AP-1000, BG-240C, AP-800D, AP-1050B

    integrated toolcarrier
    IT12, IT14G, IT18F, IT18B, IT14G2, IT12B, IT14F, IT18, IT14B, IT24F

    track-type tractor
    9 D7G, D4C III 9SU 10 D3C, D3B, D5C III 58 53 D5C, 58L 8A 8 D9L, D5C PAT D8L, 8S 59 9S 9U D7G2 D3C II D4C II 5A PAT D4B, 9C 4P D9R, 3P 8U D9N, D5C PATLGP D3C III D4C, D7F, 57 D4E, D10R, D3, 10SU 54 D10N, 59N 59L 3 10U

    road reclaimer
    SS-250, RR-250B, RR-250, RM-250C, SS-250B

    track-type loader
    931C, 935B, 931B, 939, 931C II 935C II 935C, 933, 931

    wheel dozer
    834B, 834S 834U 834K, 834G, 834H

    excavator
    245B, 245, 235D, 245D

    earthmoving compactor
    836K, 836G, 836, 836H