9S-8000: DEFLETOR
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9S-8000: DEFLETOR

    Número de Peça : 9S-8000
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Defletor do Cartucho de Turbocompressor

    Descrição:

    • Os defletores de cartucho são um componente importante de turbocompressores, que melhoram a eficiência e a capacidade do motor forçando mais ar e proporcionalmente mais combustível para a câmara de combustão

    Atributos:

    • Os componentes do turbocompressor Cat® reduzem os custos de operação e propriedade com o aumento do tempo de intervalo de serviço, o recurso de altitude e redução melhorado e a disponibilidade prolongada

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 1,8
    • Comprimento (pol): 6,4
    earthmoving compactor
    825B, 826B

    wheel-type loader
    992, 988, 992B

    motor grader
    16

    engine - truck
    1693 3406

    wheel dozer
    824B, 834

    off-highway truck
    776, 777, 769, 769B, 768B

    pipelayer
    594H, 594

    track-type loader
    983

    engine - industrial
    D348 D343 D342C

    wheel tractor-scraper
    657B, 631C, 637, 657, 633C, 666B, 666

    track-type tractor
    D9G, D8H, D9H