9S-8016: Junta
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9S-8016: Junta

    Número de Peça : 9S-8016
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Junta

    Descrição:
    Selos e Anéis Retangulares são selos circulares com uma seção transversal retangular. As bordas podem ou não ser arredondadas segundo as necessidades da aplicação.

    Atributos:
    Os Selos e Anéis Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada.

    As dimensões dos Selos e Anéis são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os selos e anéis retangulares são usados em uma grande variedade de aplicações de vedação em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura da Seção Transversal (mm): 5,1
    • Altura da Seção Transversal (pol): 0,2
    • Descrição do Material: O TPU (Thermoplastic Polyurethane, Poliuretano Termoplástico) tem excelente resistência à abrasão e ao corte e apresenta bom desempenho em aplicações de Ar. Também funciona em aplicações de Óleo de Motor, Combustível Diesel e Líquido Arrefecedor. Não use em fluidos solúveis em água. O TPU não deve ser usado em aplicações de alta temperatura.
    • Diâmetro Interno (mm): 18,4
    • Diâmetro Interno (pol): 0,72
    • Largura da Seção Transversal (mm): 1,5
    • Largura da Seção Transversal (pol): 0,06
    • Material: 0, TPU - Poliuretano
    wheel tractor-scraper
    621B, 631C, 627, 666B, 637D, 660B, 641B, 623, 627B, 651B, 621, 657B, 613B, 637, 639D, 666, 657, 615, 631D, 623B, 621R, 633C

    pipelayer
    583K

    motor grader
    130G, 14G, 16, 12E, 120G, 140G, 12G, 16G, 120, 12F, 14E, 140

    wheel-type loader
    992B, 966C, 950, 988, 966E, 950B, 930, 966D, 980, 950E, 920, 988B, 980B, 992, 992C, 950B/950E 980C

    wheel-type skidder
    518, 120C

    engine - industrial
    D353D D346 D349 D353E D343 D342 D342C D353C D348

    engine - truck
    1693

    off-highway truck
    769, 777, 769B, 768B

    track-type tractor
    D6D, 6 5S 143 8U 6S D4E, 153 D4D, D8K, 4A D5B, D10, 163 5A 59 8 141 D8H, 9S 10 9C 8A D4E SR 9 4 D4H, 140, 10S 6A 55, 58 10C 8S 4S D4H III 5 10U D8L, D4H XL D9L, 9U

    wheel dozer
    834B, 824B, 814B, 834, 814, 824, 824C, 834S 834U 824S

    track-type loader
    977K, 955 953, 955K, 983B, 951B, 951C, 941, 977L, 983, 943, 963, 955L, 951, 977 941B

    track-type skidder
    517 120C, D5HTSK II 125C D4HTSK III 527

    earthmoving compactor
    825B, 825 816B, 825C, 815, 816, 815B, 826C, 826B