9S-8996: ALOJAMENTO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9S-8996: ALOJAMENTO

    Número de Peça : 9S-8996
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Alojamento da Turbina do Turbocompressor

    Descrição:

    • Os alojamentos são um componente importante de turbinas do turbocompressor, que convertem energia do gás de escape em energia mecânica para conduzir o compressor

    Atributos:

    • Os componentes do turbocompressor Cat® reduzem os custos de operação e propriedade com o aumento do tempo de intervalo de serviço, o recurso de altitude e redução melhorado e a disponibilidade prolongada

    Procurando por uma Opção de Peça Remanufaturada?

    As peças Cat® Reman oferecem a mesma qualidade e confiabilidade de um produto novo por uma fração do custo.
    Marca: Cat
    Você pode ter tudo com a Cat Reman. As melhores peças Cat® construídas com ...
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 190,5
    • Altura (pol): 7,5
    • Comprimento (mm): 287
    • Comprimento (pol): 11,3
    • Largura (mm): 210,8
    wheel tractor-scraper
    637B 627B, 637, 627

    pipelayer
    572G, 571F, 572F, 561C, 571G

    engine - generator set
    3306 D379B D399 D398B

    motor grader
    140, 12G, 120, 14G, 12F, 140G, 14E

    wheel-type loader
    966D, 966E, 966C, 980B, 972G, 966F II 966G, 966F

    wheel-type skidder
    528

    engine - industrial
    3412 3306 D379B D398 D399 D398B D379

    track-type tractor
    D6C, D7G, D7F, D5

    engine - machine
    3306

    wheel dozer
    814

    track-type loader
    977K

    excavator
    235

    earthmoving compactor
    816, 815