9W-5570: TUBO A
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9W-5570: TUBO A

    Número de Peça : 9W-5570
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto da Tubulação de Aço Cat®

    Descrição:
    Os tubos de aço são tubos rígidos que transportam fluido ou ar.

    Atributos:
    Os Tubos de Aço Cat® são fabricados para oferecer vida útil de serviço mais longa e confiabilidade em condições de serviço severas.

    Aplicação Recomendada:
    Os Tubos de Aço Cat são usados em aplicações onde a flexibilidade da tubulação não é necessária.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 66,04
    • Altura (pol): 2,6
    • Comprimento (mm): 520,7
    • Comprimento (pol): 20,5
    • Largura (mm): 86,36
    track-type tractor
    11 11U D11R, D11N, 11SU D11T

    wheel dozer
    854K, 854G