9W-5581: ROLETE A
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9W-5581: ROLETE A

    Número de Peça : 9W-5581
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolete da Esteira

    Descrição:

    • Os roletes da esteira suportam e orientam a máquina na esteira.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (mm): 222,5
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (pol): 8,76
    • Diâmetro do Flange (mm): 254,5
    • Diâmetro do Flange (pol): 10,02
    • Tamanho do Parafuso (mm): 7/8
    • Tamanho do Parafuso (pol): 7/8
    • Tipo de Flange: Flange Duplo
    track-type tractor
    57H 57 7U D7H, 7 7SU 7S LGP 7S 7A

    track-type loader
    973