9W-5586: GP DE ROLETE
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9W-5586: GP DE ROLETE

    Número de Peça : 9W-5586
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolete da Esteira

    Descrição:

    • Os roletes da esteira suportam e orientam a máquina na esteira.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (mm): 222
    • Diâmetro do Flange (mm): 255
    • Tamanho do Parafuso (mm): 7/8
    • Tipo de Flange: Flange único
    • Tombamento da Esteira (mm): 215,9
    exc
    235D, 235C

    ttt
    7U D7H, 7A 7S 7 7SU 57 57H