• \
  • Home
  • 9W-5734: Proteção de Borda do Segmento
9W-5734: Proteção de Borda do Segmento
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9W-5734: Proteção de Borda do Segmento

    Número de Peça : 9W-5734
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Proteção da Borda do Segmento

    Descrição:
    São ideais para mover materiais remanejados com abrasão e impacto médios.

    Atributos:
    Os segmentos Cat® oferecem mais material de desgaste de borda dianteira, prolongando a vida útil e reduzindo o investimento em peças. Um segmento reversível cria mais material de desgaste de borda dianteira, o que reduz o número de peças. Cada segmento tem um centro separado, bem como perfis separados à esquerda e à direita para bordas da base em lâmina.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento (pol): 12,2
    • Espessura (pol): 1,37
    wktl


    wtl
    988G, 980M, 988F, 988F II 980K, 988B, 988H, 980H