9W-6039: Grupo de Roda-guia-Esteira
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9W-6039: Grupo de Roda-guia-Esteira

    Número de Peça : 9W-6039
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Roda-guia (Invertida)

    Descrição:

    • As rodas-guias orientam a esteira para dentro e para fora dos roletes da esteira. Elas suportam o peso da máquina de modo intermitente e oferecem uma maneira de controlar a folga e a tensão da esteira.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 74
    • Altura (pol): 2,9
    • Comprimento (mm): 74
    • Comprimento (pol): 2,913
    • Diâmetro (mm): 74
    • Diâmetro (pol): 2,9
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (mm): 743
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (pol): 29,25
    • Diâmetro do Eixo (mm): 74
    • Diâmetro do Eixo (pol): 3
    • Diâmetro do Flange (mm): 783
    • Diâmetro do Flange (pol): 30,83
    • Largura do Material Rodante (mm): 74
    • Tamanho do Parafuso (mm): 31,75
    • Tamanho do Parafuso (pol): 1 1/4
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.