9W-6252: BORDA CORTANTE
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9W-6252: BORDA CORTANTE

    Número de Peça : 9W-6252
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Borda Cortante Curvada

    Descrição:
    Borda Cortante Curvada de 8” (203 mm) (DH-2)

    Atributos:
    0,75" (19 mm) de Espessura da Borda
    5' (1.524 mm) de Comprimento da Borda
    0,63”" (16 mm) Tamanho do Parafuso

    Aplicação Recomendada:
    Tem um ótimo desempenho em aplicações de alto nível de abrasão e de baixo impacto, como trabalho de acabamento. As bordas curvadas penetram o leito da estrada melhor que as bordas planas, enquanto carregam o material existente para a frente para deixar uma superfície plana e regular.  Quando os níveis de impacto e abrasão forem baixos, a borda mais fina proporcionará o serviço mais econômico. As bordas mais grossas oferecem maior resistência e material de desgaste para aplicações abrasivas ou de alto impacto.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 17,78
    • Comprimento (mm): 1.521,46
    • Largura (mm): 198,12
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.