9W-8365: Protetor-Padrão 2 pinos (Porta-pontas de 90 mm) Proteção do Porta-pontas
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9W-8365: Protetor-Padrão 2 pinos (Porta-pontas de 90 mm) Proteção do Porta-pontas

    Número de Peça : 9W-8365
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Protetor de Haste R500 Afiado (90 mm). 2 pinos

    Descrição:
    Proteção de Haste para tratores D9 ' D10

    Atributos:
    Resistentes, os protetores de haste Cat® resguardam a parte inferior da haste do desgaste e do impacto, além de funcionar in tandem com pontas Cat para oferecer uma transição suave e uma borda dianteira mais afiada para resultados confiáveis.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Distância entre os furos de retenção (mm): 108,00
    • Largura da Haste (mm): 90,00
    • Retenção (CapSure ou Pinado): Pinado
    • Tamanho da Ponta do Ríper: R500
    exc
    329D, 345C, 345C L 345D L 329D L

    ttt
    D9R, D9T, D10T, D10T2, D10R, D10N

    wtt
    854G

    wktl