9W-8620: BORDA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9W-8620: BORDA

    Número de Peça : 9W-8620
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Borda Cortante

    Descrição:
    Borda Cortante (19 mm)


    Atributos:
    Borda cortante Aparafusada / Centro


    Aplicação Recomendada:
    Determinadas Caçambas de Propósito Geral em Pás-carregadeiras 910 e 914.

    • Altura (mm): 254
    • Altura (pol): 10
    • Comprimento (mm): 1.525
    • Comprimento (pol): 60,04
    • Largura (mm): 19
    • Máquina: Pá-carregadeira
    integrated toolcarrier
    IT14G, IT14G2

    wheel-type loader
    910G, 910F, 910E, 914G, G910, 914K 910M 914M 910K 910, 914G2, 918M