9W-9131: ENGRENAGEM SOL
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9W-9131: ENGRENAGEM SOL

    Número de Peça : 9W-9131
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Engrenagem Sol

    Descrição:
    Engrenagem para uso em conjuntos de engrenagem planetária de comandos finais.


    Atributos:
    As velocidades de comando final Cat® foram criadas para maximizar o desempenho do sistema e a vida útil do sistema balanceado. Elas têm a metalurgia, o tratamento térmico, o perfil do dente e o acabamento de superfície que maximizam a vida útil de engrenagens conjugadas e garantem que os comandos finais mantenham desempenho ideal.


    Aplicação Recomendada:
    Todas as Aplicações

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro (mm): 175
    • Diâmetro (pol): 6,9
    • Largura (mm): 49
    track-type tractor
    10 10U 59 58L 59N 10SU 59L D10N