9W-9134: ENGRENAGEM PLANETÁRIA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9W-9134: ENGRENAGEM PLANETÁRIA

    Número de Peça : 9W-9134
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamentos de

    Descrição:
    Engrenagem para uso em conjuntos de engrenagens planetárias de comandos finais. A quantidade varia por componente.
    Atributos:
    As velocidades de comando final Cat® foram criadas para maximizar o desempenho do sistema e a vida útil do sistema balanceado. Elas têm a metalurgia, o tratamento térmico, o perfil do dente e o acabamento de superfície que maximizam a vida útil de engrenagens conjugadas e garantem que os comandos finais mantenham desempenho ideal.
    Aplicação Recomendada:
    Todas as Aplicações

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro (mm): 234
    • Largura (mm): 128
    ttt
    D10N, D10R, D10T2, D10T