9W-9351: SAPATA DA ESTEIRA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9W-9351: SAPATA DA ESTEIRA

    Número de Peça : 9W-9351
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Sapata de Esteira (Garra Tripla, Com Punção Central)

    Descrição:

    • As sapatas de esteira proporcionam flutuação e tração para a máquina e proteção para o conjunto de elos.


    Atributos:

    • As sapatas de esteiras de garras triplas têm menos penetração e tração que as sapatas com garra simples, mas têm melhor capacidade de giro. As sapatas com garra tripla são padrão em pás-carregadeiras de esteira e escavadeiras porque é necessário ter menos resistência de giro e mais capacidade de manobra.
    • As sapatas de esteira com punção central têm um orifício cortado entre os parafusos para fornecer um lugar para aliviar o material de compactação extrudável.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Largura da Sapata (pol): 31,5
    • Tamanho do Parafuso (pol): 0,7874
    • Tipo de Sapata: Garra Tripla, Com Punção Central
    • Tombamento da Esteira (pol): 7,5
    excavator
    321B, 320C, 320B L 322B, 320D LRR 319D 322B LN 320B U 324D L 320 L 320B FM LL 330D2 320, 322C, 320D L 322B L 320C L 320D, 329D L 320D RR 320B S 321D LCR 320B LU 323D L 317, 318C, 317B L 318B N 320B LL 317 N 315B L 320C FM 320N, 320B, 321C 324D, 322 L 320B N 318B, 317B LN 322, 324D LN