9W-9605: GP DE RODA-GUIA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9W-9605: GP DE RODA-GUIA

    Número de Peça : 9W-9605
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Roda-guia (Invertida)

    Descrição:

    • As rodas-guias orientam a esteira para dentro e para fora dos roletes da esteira. Elas suportam o peso da máquina de modo intermitente e oferecem uma maneira de controlar a folga e a tensão da esteira.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro (mm): 625
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (mm): 585
    • Diâmetro do Eixo (mm): 58
    • Diâmetro do Flange (mm): 625
    • Largura do Material Rodante (mm): 405
    • Tamanho do Parafuso (mm): 3/8
    • Tipo de Flange: Flange Central
    ttt
    7SU 7S D7H, 7U 7 57H 57 7A