9W-9895: SAPATA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9W-9895: SAPATA

    Número de Peça : 9W-9895
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Sapata da Esteira (Garra Tripla)

    Descrição:

    • As sapatas de esteira proporcionam flutuação e tração para a máquina e proteção para o conjunto de elos.


    Atributos:

    • As sapatas de esteiras de garras triplas têm menos penetração e tração que as sapatas com garra simples, mas têm melhor capacidade de giro. As sapatas com garra tripla são padrão em pás-carregadeiras de esteira e escavadeiras porque é necessário ter menos resistência de giro e mais capacidade de manobra.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Largura da Sapata (mm): 675
    • Tamanho do Parafuso (mm): 7/8
    • Tipo de Sapata: Garras Triplas
    • Tombamento da Esteira (mm): 215,9
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.