• Home
  • 9X-1382: Linha de Serviços Gerais, Seca, Bateria de Partida
9X-1382: Linha de Serviços Gerais, Seca, Bateria de Partida
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9X-1382: Linha de Serviços Gerais, Seca, Bateria de Partida

    Número de Peça : 9X-1382
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bateria da Linha de Serviço Geral de Amperagem de Acionamento a Frio 650 de 12 Volts

    Descrição:
    As Baterias Cat® alimentam o equipamento com a energia necessária para funcionar.

    Atributos:
    1) Recurso de amperagem de partida a frio líder do setor
    2) Resistência à vibração máxima
    3) Projetos sem manutenção ou baixa manutenção estão disponíveis em configurações úmida e seca

    Aplicação:
    Ideal para aplicações de máquina e motor Cat

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Amperagem de Partida a Frio (CCA, Cold Cranking Amps): 650
    • Aplicação: Partida, 0
    • Capac. em AMP por Hora a 20 h: 0, 50
    • Comprimento (pol): 10.60, 0
    • Largura (pol): 68
    • Minutos de Capacidade de Reserva (RC, Reserve Capacity): 120
    • Tamanho do Grupo: 24F
    • Terminal: 0, Prisioneiro rosqueado
    • Tipo de Bateria: Seca, 0
    • Tipo de Equipamento: 0, 0, 0, AGRÍCOLA, 0, 0, 0, 0, CAMINHÃO, 0, 0, 0, 0, 0, 0, INDUSTRIAL, CAMINHÃO, AGRÍCOLA
    • Tipo de Grade: Projeto de Grade de Liga de Cálcio e Chumbo, 0
    • Tipo de Manutenção: Sem Manutenção, 0
    • Volts: 0, 12
    • Ácido Nominal Para Enchimento (l): 57
    • Ácido Nominal Para Enchimento (qt): 6