9X-2093: Junta
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9X-2093: Junta

    Número de Peça : 9X-2093
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Junta

    Descrição:
    Os selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos e também podem ser usados no abafamento do som, no isolamento da vibração, no amortecimento ou no isolamento térmico.

    Podem exigir a instalação com adesivo, ser presos no lugar, pressionados contra um sulco ou instalados com uma ferramenta zíper. Muitos são vendidos por unidade de comprimento.

    Atributos:
    Os Selos a Granel Cat® são feitos de materiais compatíveis com as exigências específicas de temperatura, resistência química e exposição a UV. As dimensões do selo, a geometria e o método de fixação foram projetados com as estruturas próximas para proporcionar um desempenho de vedação duradouro.

    Proteja seu investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos, como janelas, tampas e compartimentos de cabine.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Adesivo: Sim
    • Descrição do Material: O TPU (Thermoplastic Polyurethane, Poliuretano Termoplástico) tem excelente resistência à abrasão e ao corte e apresenta bom desempenho em aplicações de Ar. Também funciona em aplicações de Óleo de Motor, Combustível Diesel e Líquido Arrefecedor. Não use em fluidos solúveis em água. O TPU não deve ser usado em aplicações de alta temperatura.
    • Espessura da Seção Transversal (mm): 48
    • Espessura da Seção Transversal (pol): 1,89
    • Largura da Seção Transversal (mm): 160
    • Largura da Seção Transversal (pol): 6,3
    • Material: TPU - Poliuretano
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência.
    wheeled excavator
    M318C, M315C, M313C, M325C MH M322C, M318C MH M316C