9X-2126: Selo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9X-2126: Selo

    Número de Peça : 9X-2126
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Selo a Granel

    Descrição:
    Os selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos e também podem ser usados no abafamento do som, no isolamento da vibração, no amortecimento ou no isolamento térmico.

    Podem exigir a instalação com adesivo, ser presos no lugar, pressionados contra um sulco ou instalados com uma ferramenta zíper. Muitos são vendidos por unidade de comprimento.

    Atributos:
    Os Selos a Granel Cat® são feitos de materiais compatíveis com as exigências específicas de temperatura, resistência química e exposição a UV. As dimensões do selo, a geometria e o método de fixação foram projetados com as estruturas próximas para proporcionar um desempenho de vedação duradouro.

    Proteja seu investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos, como janelas, tampas e compartimentos de cabine.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Adesivo: Sim
    • Descrição do Material: O PVC tem bom desempenho em aplicações que precisam de proteção em relação ao clima e de resistência a produtos químicos e entalhes.
    • Espessura da Seção Transversal (mm): 30
    • Largura da Seção Transversal (mm): 120
    • Material: PVC - Cloreto de Polivinilo
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência.
    vees 27 to 32 liter
    3412C

    meng
    3412C C6.6

    15 to 18 liter
    3456

    mg
    120H ES 160H ES 12H, 16H NA 160H, 140H, 120H, 140H NA 135H, 12H NA 160H NA 143H, 160K, 163H NA 120H NA 140K 2 120K, 12H ES 12K, 163H, 120K 2 16H, 14H NA 24H, 140K, 135H NA 14H, 140H ES

    it
    IT62H, IT38H

    wheel loaders
    972H

    epg
    G3412 3406C C27

    ttl
    973C, 963C, 953C

    wheel excavators
    MH3026 MH3024, MH3022

    ap
    AP-300D

    wtl
    966H, 972H, 938H, 962H, 950H