9X-3564: Anel de Desgaste do Pistão
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9X-3564: Anel de Desgaste do Pistão

    Número de Peça : 9X-3564
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Cinta de Desgaste

    Descrição:
    Uma Cinta de Desgaste é usada para eliminar o contato de metal contra metal entre o pistão e o tambor do cilindro, além de evitar arranhões, ou entre a haste hidráulica e o cabeçote de cilindro hidráulico para evitar arranhões.

    Atributos:
    Existem tipos diferentes de cintas de desgaste para tipos diferentes de aplicações. As larguras da cinta de desgaste típicas são determinadas pelas exigências de carregamento de cada aplicação. As cintas de desgaste podem ser feitas de plástico, metal revestido e normalmente têm uma divisão na lateral para auxiliar na instalação.

    Aplicação Recomendada:
    Recomenda-se usar cintas de desgaste em todas as aplicações de nova vedação para prolongar a vida útil dos componentes do cilindro hidráulico, o que reduz os custos de operação e propriedade gerais.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 193
    • Altura (pol): 7,6
    • Comprimento (mm): 353,06
    • Comprimento (pol): 13,9
    • Diâmetro Externo (mm): 409,60
    • Diâmetro Externo (pol): 16,13
    • Diâmetro Interno - B (+/- 0,08 polegada) (mm): 399,00
    • Diâmetro Interno - B (+/- 0,08 polegada) (pol): 15,71
    • Largura (mm): 353,06
    • Largura - A (+/- 0,03 polegada) (pol): 7,72
    • Largura - A (+/- 0,762 mm) (mm): 196,00
    off-highway truck
    793C, 793F AC 793F CMD 793D, 793, 793F OEM 793F, 793B, 793F XQ