9X-3586: Selo de Pistão
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9X-3586: Selo de Pistão

    Número de Peça : 9X-3586
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Tipo 3

    Um selo de duas peças, consistindo em um anel de pistão e em um expansor, que evita a transferência de óleo entre a extremidade da haste do cilindro e a extremidade da tampa. O selo de pistão costuma ser feito em Teflon, com náilon disponível para uma pressão maior que 3.000 lb/pol² (20.670 kpa). Os expansores em diversas formas são de nitrila.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro do Sulco - B (+/- 0,003 polegada) (pol): 3,57
    • Diâmetro do Sulco - B (+/- 0,0762 mm) (mm): 90,75
    • Diâmetro Interno (mm): 104,78
    • Diâmetro Interno (pol): 4,13
    • Formato do Selo: Tipo 3
    • Largura do Sulco - A (+/- 0,002 polegada) (pol): 0,29
    • Largura do Sulco - A (+/- 0,0508 mm) (mm): 7,24
    wheeled excavator
    M314F, M313C, M313D, M315D2

    excavator
    M315F