9X-3592: Selo de Pistão
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9X-3592: Selo de Pistão

    Número de Peça : 9X-3592
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Tipo 3

    Um selo de duas peças, consistindo em um anel de pistão e em um expansor, que evita a transferência de óleo entre a extremidade da haste do cilindro e a extremidade da tampa. O selo de pistão costuma ser feito em Teflon, com náilon disponível para uma pressão maior que 3.000 lb/pol² (20.670 kpa). Os expansores em diversas formas são de nitrila.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro do Sulco - B (+/- 0,003 polegada) (pol): 4,16
    • Diâmetro Interno (pol): 4,72
    • Formato do Selo: Tipo 3
    • Largura do Sulco - A (+/- 0,002 polegada) (pol): 0,29
    telehandler
    TH220B, TH340B

    pipelayer
    587R, 587T

    wheel tractor-scraper
    613G

    mini hydraulic excavator
    307C, 308D 308C 307D

    track type tractors
    D7E, D7ELGP, D6NXL, D5R2XL, D6KXLARMY, D6KLGP, D6NLGP

    track excavators
    313D2, 312E, 318B, 320C, 312BL, 325BL, 320CS, 320EL, 324DL, 314DCR, 320DL, 320D, 323DL, 330BL, 319DLN, 320CL, 314CLCR, 315DL, 325L, 325, 315FLCR, 320BL, 318EL, 323FLN

    compactors
    825K, 816K, 826K

    pipelayers
    PL87

    material handler
    MH3024, MH3026 M325D MH M325D L MH

    track-type tractor
    D5R2 D7E, D6N XL D6K D6N D6N LGP D7E LGP D6K LGP D6K XL D5R LGP D5R XL

    forestry excavators
    320DFMRR

    wheeled excavator
    M322D, M322C, M322D MH M323F M315D, M320, M322D2, M316D, M316C, M315C, M318F, M325C MH M322F, M317D2, M318, M324D2 MH M316F

    wheel dozer
    824K, 8A4K

    excavator
    320C, 325F 318D L 320D FM 323D L 320D2, 336D L 312B, 311D LRR 316E L 319D LN 314C 319D 318B N 330B L 315F LCR 313D, 314D LCR 329D L 315C, 320B L 312D, 325C, 318D2 L 312D L 320E L 318C, 320D L 325F LCR 311C 323D LN 322C, 315B L 345C L 312C L 325B LN M325D L MH 317, 345B, 345B II 314D CR M325D MH 323E SA 320D, 318B, 323F 323E LN 314E LCR 312C, 320E, 322B L 325D L 320B S 320B, 319D L 324D L 323F OEM 315D L 317B L 323F L 323D S 345B L 320B N 312E L 314E CR 317B LN 320E RR 320E LRR 320D2 L M318F, 330D L 312B L 325B L 318E L 315, 323E L 330C, 312, 313B 325D, 323D SA 323F SA 320E LN 323D, 317 N 323F LN 314F CR 319C 313D2 LGP 320D FM RR 312E

    wheel dozers
    814K, 824K

    wheel excavators
    M316F, M315D

    earthmoving compactor
    816K, 825K