9X-3598: Selo de Pistão
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9X-3598: Selo de Pistão

    Número de Peça : 9X-3598
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Tipo 3

    Um selo de duas peças, consistindo em um anel de pistão e em um expansor, que evita a transferência de óleo entre a extremidade da haste do cilindro e a extremidade da tampa. O selo de pistão costuma ser feito em Teflon, com náilon disponível para uma pressão maior que 3.000 lb/pol² (20.670 kpa). Os expansores em diversas formas são de nitrila.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro do Sulco - B (+/- 0,003 polegada) (pol): 4,75
    • Diâmetro Interno (pol): 5,51
    • Formato do Selo: Tipo 3
    • Largura do Sulco - A (+/- 0,002 polegada) (pol): 0,38
    telehandler
    TH580B, TH560B, TH460B

    wheel tractor-scraper
    637K, 627K LRC 623K, 631K, 621H, 621K, 623K LRC 627H

    wheel tractor scrapers
    637K, 631K, 623H, 621K, 627H, 627K, 631KOEM, 631KLRC, 637KLRC

    track feller bunchers
    522B, 541, 5522

    forest products
    1390, TK741, 552 2 TK752, 322C, TK1051, 2590, 541 2 521B, 551, 552, TK751

    wheel-type loader
    950K, 980K, 938H, 950L, 950M, 950M Z 962L, 962M Z

    track loaders
    953K, 953

    track excavators
    322C, 312E, 320C, 320B, 320D, 329DL, 324DL, 324DLNOEM, 322CL, 325BL, 325CCR, 315FLCR, 325DL, 320DL, 323DLN, 323DL, 320CL, 329DLN, 325CL, 311DLRR, 325DLOEM, 322BLN, 330CL, 322L, 320S, 322CLN, 320CS, 324DLN, 315DL, 345CLVG, 312BL, 320BL, 318EL

    track type tractors
    D10T2, D7ELGP

    material handler
    M325D MH MH3024, MH3026 M325D L MH

    track-type tractor
    D7E, D7E LGP D10T2

    forestry excavators
    322CFMHW, 322CFMST, 322CFMLGP

    skidders
    527GR

    wheeled excavator
    M320, M316C, M325C MH M322D, M315, M322C, M318F, M322D MH M316F, M317D2, M324D2 MH M325B M316D, M315D, M323F M315C, M322F, M322D2

    wheel dozer
    834K, 824K

    track-type loader
    953D, 953K

    track-type skidder
    527 517

    excavator
    315C, 323D LN 385C, 311D LRR 320C, 316E L 330C, 325B LN 325C, 325D L 323D L 322C, 320D2, 325B L 320B L 330D MH 324D LN 324D L 345C L 330D L 329D L 365B, 315F LCR 325D, 325C FM 312C, 385B, 314D LCR M325D MH 317B L 322B L 365C L 365B II 322C FM 317B LN 329D LN 312C L 320B S 323D S 318F L 345B II 313F 320D L 320D, 312E L 365B L 320B, M318F, 336D LN 316F L 313F L 315B L 314E LCR 324D, 318E L 323D, 385C L 329E, 315D L 312D L 320D FM 365C 325D FM 312D, 330C MH 324D FM LL 324D FM 323D SA 320D2 L 329D, 322B LN 320B N

    wheel loaders
    950M, 950K, 938H

    wheel dozers
    834K, 824K, 834KLRC

    backhoe loader
    450E

    wheel excavators
    M315D, M322D, M325DMH, M325BMH