9X-3969: Selo-Anel
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9X-3969: Selo-Anel

    Número de Peça : 9X-3969
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel retentor

    Descrição:
    Selos e Anéis Retangulares são selos circulares com uma seção transversal retangular. As bordas podem ou não ser arredondadas segundo as necessidades da aplicação.

    Atributos:
    Os Selos e Anéis Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada.

    As dimensões dos Selos e Anéis são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os selos e anéis retangulares são usados em uma grande variedade de aplicações de vedação em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura da Seção Transversal (mm): 3,2
    • Altura da Seção Transversal (pol): 0,13
    • Descrição do Material: O NBR é um material versátil com boa resistência à abrasão e ao corte. Além disso, ele tem um bom desempenho em aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Líquido Arrefecedor/Ureia, Fluido Hidráulico e Fluido para Transmissão Automática. No entanto, ele não deve ser usado com Biodiesel.
    • Diâmetro Interno (mm): 238,8
    • Diâmetro Interno (pol): 9,4
    • Largura da Seção Transversal (mm): 3,2
    • Largura da Seção Transversal (pol): 0,13
    • Material: NBR - Nitrilo
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    wheel-type loader
    930T, 936, G936, 930R, 936E

    wheel-type skidder
    FB518 518, 120C, 508

    track-type skidder
    120C, 125C

    articulated dump truck
    D250B, D250E II 725, D250E, D300D, 725C, D20D, D300B, 730, D250D