9X-6014: Selo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9X-6014: Selo

    Número de Peça : 9X-6014
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Selo

    Descrição:
    Os selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos e também podem ser usados no abafamento do som, no isolamento da vibração, no amortecimento ou no isolamento térmico.

    Podem exigir a instalação com adesivo, ser presos no lugar, pressionados contra um sulco ou instalados com uma ferramenta zíper. Muitos são vendidos por unidade de comprimento.

    Atributos:
    Os Selos a Granel Cat® são feitos de materiais compatíveis com as exigências específicas de temperatura, resistência química e exposição a UV. As dimensões do selo, a geometria e o método de fixação foram projetados com as estruturas próximas para proporcionar um desempenho de vedação duradouro.

    Proteja seu investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos, como janelas, tampas e compartimentos de cabine.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Adesivo: Não
    • Descrição do Material: A Borracha Expandida CR (célula fechada) é usada para selos de coxim e estáticos que precisam de resistência a óleo e excelente resistência ao clima.
    • Espessura da Seção Transversal (pol): 6,3
    • Largura da Seção Transversal (pol): 6,3
    • Material: CR - Borracha Expandida de Cloropreno
    track-type tractor
    5S D5C III D4H III D4H, D5H, D3C III D4C III 5P 5A 55, 4S 4A D4H XL 4P 5 4 54 D5H XL

    wheel-type loader
    960F, 950F II

    track-type loader
    939, 933, 933C

    track-type skidder
    527 54H 517 D5HTSK II 4P D4HTSK III D4HTSK II

    excavator
    307-A