9X-6264: Selo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9X-6264: Selo

    Número de Peça : 9X-6264
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Selo Retentor

    Descrição:
    Os selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos e também podem ser usados no abafamento do som, no isolamento da vibração, no amortecimento ou no isolamento térmico.

    Podem exigir a instalação com adesivo, ser presos no lugar, pressionados contra um sulco ou instalados com uma ferramenta zíper. Muitos são vendidos por unidade de comprimento.

    Atributos:
    Os Selos a Granel Cat® são feitos de materiais compatíveis com as exigências específicas de temperatura, resistência química e exposição a UV. As dimensões do selo, a geometria e o método de fixação foram projetados com as estruturas próximas para proporcionar um desempenho de vedação duradouro.

    Proteja seu investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos, como janelas, tampas e compartimentos de cabine.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura Total (mm): 154
    • Altura total (pol): 6,06
    • Descrição do Material: A Borracha Expandida EPDM (Ethylene Propylene Diene Modified, Etileno Propileno Dieno Modificado) (célula fechada) é usada para selos de coxim e estáticos que precisam de resistência superior ao clima e resistência moderada a óleo.
    • Material: EPDM - Borracha Expandida
    • Tipo de Projeto: Canal com Lâmpada Lateral
    integrated toolcarrier
    IT14B, IT12B, IT14F

    wheel-type loader
    910E, 910F