9X-6267: Selo-Aparador
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9X-6267: Selo-Aparador

    Número de Peça : 9X-6267
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Selo Aparador

    Descrição:
    Os selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos e também podem ser usados no abafamento do som, no isolamento da vibração, no amortecimento ou no isolamento térmico.

    Podem exigir a instalação com adesivo, ser presos no lugar, pressionados contra um sulco ou instalados com uma ferramenta zíper. Muitos são vendidos por unidade de comprimento.

    Atributos:
    Os Selos a Granel Cat® são feitos de materiais compatíveis com as exigências específicas de temperatura, resistência química e exposição a UV. As dimensões do selo, a geometria e o método de fixação foram projetados com as estruturas próximas para proporcionar um desempenho de vedação duradouro.

    Proteja seu investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos, como janelas, tampas e compartimentos de cabine.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura Total (mm): 100
    • Largura Total - (mm): 100
    • Tipo de Projeto: Borda em U
    vibratory double drum asphalt
    CB34BXWLRC, CB36B, CB32BLRC, CB22B, CB34B, CB34BXW, CB22BLRC, CB24B, CB32B, CB24BLRC, CB34BLRC, CB36BLRC, CBR2.7LRC

    combination rollers
    CC24B, CC34B, CC34BLRC, CC24BLRC, CCR2.4LRC

    wheel loaders
    IT12F, 910F, IT14B, IT14F