9X-6382: Selo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9X-6382: Selo

    Número de Peça : 9X-6382
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Selo a Granel

    Descrição:
    Os selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos e também podem ser usados no abafamento do som, no isolamento da vibração, no amortecimento ou no isolamento térmico.

    Podem exigir a instalação com adesivo, ser presos no lugar, pressionados contra um sulco ou instalados com uma ferramenta zíper. Muitos são vendidos por unidade de comprimento.

    Atributos:
    Os Selos a Granel Cat® são feitos de materiais compatíveis com as exigências específicas de temperatura, resistência química e exposição a UV. As dimensões do selo, a geometria e o método de fixação foram projetados com as estruturas próximas para proporcionar um desempenho de vedação duradouro.

    Proteja seu investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos, como janelas, tampas e compartimentos de cabine.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Adesivo: Sim
    • Espessura da Seção Transversal (pol): 3,94
    • Largura da Seção Transversal (pol): 7,87
    • Material: Borracha Expandida
    mex
    302.5

    ttt
    D6T XL D11T, D6T, D8T, D6T LGPPAT D6T LGP D6T XW D10T, D9T, D6T XL PAT D6T XW PAT D6N D5R2

    bhl
    434F2, 444F2, 434F, 444F

    off highway trucks
    789D

    mg
    24H

    it
    IT12B

    mh
    MH3037

    wheel loaders
    924K 930K 938K 926M 930M

    oht
    777D, 771D, 777E 773E, 793F, 775D, 773D, 769D, 776D, 793F CMD 775E, 797F

    ttl
    953D

    wtl
    930K 924K 938M 966G, 962G II 930M 938K 950G II 972G

    comp
    CB-534D, PF-290B, PS-360B