9X-6383: Selo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9X-6383: Selo

    Número de Peça : 9X-6383
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Selo

    Descrição:
    Os selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos e também podem ser usados no abafamento do som, no isolamento da vibração, no amortecimento ou no isolamento térmico.

    Podem exigir a instalação com adesivo, ser presos no lugar, pressionados contra um sulco ou instalados com uma ferramenta zíper. Muitos são vendidos por unidade de comprimento.

    Atributos:
    Os Selos a Granel Cat® são feitos de materiais compatíveis com as exigências específicas de temperatura, resistência química e exposição a UV. As dimensões do selo, a geometria e o método de fixação foram projetados com as estruturas próximas para proporcionar um desempenho de vedação duradouro.

    Proteja seu investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos, como janelas, tampas e compartimentos de cabine.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Adesivo: Sim
    • Espessura da Seção Transversal (pol): 1,97
    • Largura da Seção Transversal (pol): 5,91
    • Material: Borracha Expandida
    wheel tractor-scraper
    613G

    mini hydraulic excavator
    304E2 CR 303.5E2 CR 303.5E2 304E2 308E2 CR 304.5E2

    wheel-type loader
    906H2 906H 908H2 910K 907M 907H 908H 908K 907K 906M 908M 914K 918M 906K 907H2

    forest products
    HA870, TK752, 586C, HA770, TK711, TK370, 533, 2670C, TK732, 553C, 543, TK721, 2670D, 1190T, TK722, TK381, 1190, TK380, TK741, 573D, 2470C, 563C, 2570D, 563D, 1290T, 573C, 548 HA771, 2864C, HA871, TK751, 2570C

    track type tractors
    D6NLGP, D3CIII, D4CIIILGP, D6RXL, D6TXL, D6NXL, D7ELGP, D5CLGP

    off-highway truck
    772G, 769D, 793F CMD 797F, 775D, 770G, 773D, 777D, 770G OEM 775E, 771D, 776D, 773E, 793F, 772G OEM

    track-type tractor
    D3C III D7E, D4C III D5C III D6N LGP D6R, D6N XL D7E LGP D6T, D6N D6R XL D6R STD

    integrated toolcarrier
    IT12B

    wheel feller bunchers
    2570C

    track-type loader
    939C, 933C

    backhoe loaders
    432D, 420EIT, 430EIT, 420F2IT, 416EST

    off highway trucks
    775D, 789D, 777D, 769D, 770GLRC

    brush cutters,industrial,other
    TK371

    drill
    MD6250

    wheel loaders
    914M 910M IT14F

    backhoe loader
    432D, 420E 426C, 428C, 416C, 426 F2 420D, 416E 444F2, 428D, 438D, 442D, 420F 430D, 450F, 416F2 438C, 436C, 416F 416D, 422F, 422F2 430E 434F, 430F2 430F 420F2 446D, 444F, 434F2, 428F, 434E, 432F, 415F2 444E, 414E, 422E, 428F2, 427F2, 415F2 IL 450E, 428E, 432E, 432F2, 442E