9X-6442: Selo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9X-6442: Selo

    Número de Peça : 9X-6442
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Selo a Granel

    Descrição:
    Os selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos e também podem ser usados no abafamento do som, no isolamento da vibração, no amortecimento ou no isolamento térmico.

    Podem exigir a instalação com adesivo, ser presos no lugar, pressionados contra um sulco ou instalados com uma ferramenta zíper. Muitos são vendidos por unidade de comprimento.

    Atributos:
    Os Selos a Granel Cat® são feitos de materiais compatíveis com as exigências específicas de temperatura, resistência química e exposição a UV. As dimensões do selo, a geometria e o método de fixação foram projetados com as estruturas próximas para proporcionar um desempenho de vedação duradouro.

    Proteja seu investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos, como janelas, tampas e compartimentos de cabine.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura total (pol): 8,27
    • Tipo de Projeto: Canal com Lâmpada Lateral
    integrated toolcarrier
    IT38G

    paving compactor
    PF-300B, CP-563C, CS-563C PS-300B, CS-573C, CS-583C

    engine - generator set
    3456 3508B G3516 3516 3516B G3406 3512B 3508 3512 G3508 3412C G3412 PM3512 PM3508 G3512 PM3516 G3412C

    wheel-type loader
    980G, 962G, 938G, 950G, 966F II 970F

    wheel dozer
    824G

    engine - industrial
    G3408C G3408 G3508 G3516 G3512 G3606 G3608 G3616 G3612 G3412

    earthmoving compactor
    825G, 826G

    challenger
    75C, 65D, 65C, 70C, 85C