9X-7261: Selo Tamponador
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9X-7261: Selo Tamponador

    Número de Peça : 9X-7261
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Formato do Selo: Tipo B

    Atua como um selo de haste secundário e protege a haste contra aumentos repentinos na pressão do sistema.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro da Haste (mm): 120,65
    • Diâmetro da Haste (pol): 4,75
    • Diâmetro do Sulco - B (+/- 0,005 polegada) (pol): 0,25
    • Diâmetro do Sulco - B (+/- 0,127 mm) (mm): 6,35
    • Formato do Selo: Tipo B
    • Largura do Sulco - A (+/- 0,005 polegada) (pol): 5,73
    • Largura do Sulco - A (+/- 0,127 mm) (mm): 145,42
    excavator
    235B, 235C, 245D, 245B