9X-7264: Selo de Pistão
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9X-7264: Selo de Pistão

    Número de Peça : 9X-7264
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Tipo 3

    Um selo de duas peças, consistindo em um anel de pistão e em um expansor, que evita a transferência de óleo entre a extremidade da haste do cilindro e a extremidade da tampa. O selo de pistão costuma ser feito em Teflon, com náilon disponível para uma pressão maior que 3.000 lb/pol² (20.670 kpa). Os expansores em diversas formas são de nitrila.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro do Sulco - B (+/- 0,003 polegada) (pol): 4,23
    • Diâmetro do Sulco - B (+/- 0,0762 mm) (mm): 107,32
    • Diâmetro Interno (mm): 127,00
    • Diâmetro Interno (pol): 5,00
    • Formato do Selo: Tipo 3
    • Largura do Sulco - A (+/- 0,002 polegada) (pol): 0,38
    • Largura do Sulco - A (+/- 0,0508 mm) (mm): 9,63
    wheel tractor-scraper
    623H, 627G, 611, 621G, 615C, 615C II 621E, 627E, 621S, 623E, 621F, 627F, 623F, 621H, 623G, 615

    wheel tractor scrapers
    627H

    motor grader
    18M3, 24H, 16M, 14M, 24M, 14H NA 16H, 16M3, 16H NA 24, 14H

    work tool
    HYDRAULIC

    wheel-type loader
    938G, 962K, 938F, 966K, 972M, 972M XE 962M, 930H, 972K, 966M XE 950K, 928HZ, 966M, 950M, 988F, 938G II 988F II 966K XE 928G, 988B

    wheel-type skidder
    530B, 518C

    articulated dump truck
    D350E II 740 GC 730C2, 730, 735, 730C, 735C, D300E II 735B, 735 OEM

    track type tractors
    D6TXL, D6RIII, D5RXL, D6NLGP

    compactors
    836, 836G, 836H, 826C, 836K, 825C, 836KLRC

    off-highway truck
    785C, 785D, 784B, 785G, 785B, 784C, 785

    articulated trucks
    735

    oem solutions
    CAT WDS

    integrated toolcarrier
    IT28G

    track-type tractor
    D6T XW D5R2 D6N D6K LGP D6R III D6K2 LGP D6N LGP D6T LGP D6N XL D6T XL D6K2, D6K2 XL D6T, D6K XL D5R XL D5R LGP D6K

    engineer support tractor
    DEUCE, 30/30

    wheel dozer
    824C, 834U 834B, 834S

    track-type loader
    963K, 963D

    wheel loaders
    938F, 928HZ, 950K, 938GII, 966KXE, 966MXE, 972MXE

    excavator
    320E L 325C L

    earthmoving compactor
    836, 836G, 836H, 826C, 836K, 825C, 836KLRC