9X-7269: Selo de Pistão
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9X-7269: Selo de Pistão

    Número de Peça : 9X-7269
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Tipo 3

    Um selo de duas peças, consistindo em um anel de pistão e em um expansor, que evita a transferência de óleo entre a extremidade da haste do cilindro e a extremidade da tampa. O selo de pistão costuma ser feito em Teflon, com náilon disponível para uma pressão maior que 3.000 lb/pol² (20.670 kpa). Os expansores em diversas formas são de nitrila.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro do Sulco - B (+/- 0,003 polegada) (pol): 3,84
    • Diâmetro Externo (pol): 0
    • Diâmetro Interno (pol): 4,50
    • Formato do Selo: Tipo 3
    • Largura do Sulco - A (+/- 0,002 polegada) (pol): 0,25
    • Peso (lb): 0
    telehandler
    TH350B

    track-type tractor
    D8T, D8R II D6M D8R D5H, 8U D6N LGP 8 D6N D8N, D5R2 57H 8A 8SU D5H XL D6N XL

    wheel tractor-scraper
    615C, 611, 615C II

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT38H, IT38G, IT38F

    wheel-type loader
    928F, 938K 980F II 950M, 980F, 924F, 918F, 962M, 924K 950K, 980G, 930K 962K

    work tool


    wheel dozer
    824G II 824H, 824G

    track-type loader
    963D, 963K, 939C

    track-type skidder
    527 D5HTSK II

    articulated dump truck
    740, 735, 740B, 735C, 740 GC 740C D400E, 735B, D25D, D400E II 745 725, D350E, 745C, D350E II D350D, D250E II D30D, 735 OEM

    earthmoving compactor
    826G, 825G II 826G II 825G, 825H, 826H