9X-7293: Anéis Retentores em O de Uretano
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9X-7293: Anéis Retentores em O de Uretano

    Número de Peça : 9X-7293
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel retentor

    Descrição:
    Selos e Anéis Retangulares são selos circulares com uma seção transversal retangular. As bordas podem ou não ser arredondadas segundo as necessidades da aplicação.

    Atributos:
    Os Selos e Anéis Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada.

    As dimensões dos Selos e Anéis são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os selos e anéis retangulares são usados em uma grande variedade de aplicações de vedação em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura da Seção Transversal (mm): 10
    • Descrição do Material: O TPU (Thermoplastic Polyurethane, Poliuretano Termoplástico) tem excelente resistência à abrasão e ao corte e apresenta bom desempenho em aplicações de Ar. Também funciona em aplicações de Óleo de Motor, Combustível Diesel e Líquido Arrefecedor. Não use em fluidos solúveis em água. O TPU não deve ser usado em aplicações de alta temperatura.
    • Diâmetro Interno (mm): 278
    • Largura da Seção Transversal (mm): 4,4
    • Material: TPU - Poliuretano
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.