• \
  • Home
  • 9X-7317: Anel Retentor em O
9X-7317: Anel Retentor em O
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9X-7317: Anel Retentor em O

    Número de Peça : 9X-7317
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Selo do Sistema de Combustível

    Descrição:
    Os selos do sistema de combustível foram projetados e fabricados especificamente para funcionar no sistema de combustível. Os projetos de anel retentor e seção regular são usados.

    Atributos:
    Os Selos do Sistema de Combustível Cat® passam por inspeções avançadas adicionais para assegurar um desempenho confiável nessa aplicação crítica. São feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em sistemas de combustível Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados selos são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos selos são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat® Originais.

    Aplicações:
    Os Selos do Sistema de Combustível são usados em sistemas de combustível do motor.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • : 0
    • : 0
    • Descrição do Material: O FKM oferece um desempenho superior na maioria das aplicações, incluindo aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Fluido Hidráulico, Fluido para Transmissão Automática e Biodiesel. A maioria das formulações de FKM não deve ser usada com Líquido Arrefecedor/Ureia. O FKM é eficiente em temperaturas altas, além de ter boa resistência à abrasão e ao corte.
    • Diâmetro da Seção Transversal (mm): 2,2
    • Diâmetro Interno (mm): 9,6
    • Material: FKM - Fluoroelastômero
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: PTFE - Politetrafluoretileno
    cold planers
    PM620, PM-200, PM622, PM-201, PM620LRC, SF-102R

    track feller bunchers
    TK1051

    track type tractors
    D7RII, D8N, D11TCD, D7RIILGP, D10T2LRC, D7RIIXR, D10R, D8T, D9T, D11R, D11T, D8RLRC, D11RCD, D8RII, D8NNSUC, D10T2, D10N, D10T, D5H

    track excavators
    385COEM, 390FL, 385CLMH, 365BMH, 345DOEM, 345DL, 390DL, 345CL, 374FL, 385C, 345C, 349EVGOEM, 5090B, 349FL, 345CMH, 365BLU, 345B, 374DL, 385B, 345BII, 365CLOEM, 349DL, 365CL, 345CLWVG, 365B, 385CL, 345CLVG, 345DLVG, 365CLFS, 345BL, 365BL, 390FMHOEM, 349ELVG, 352FLRE, 385BL, 349D2L, 345CLVGOEM, 365CMH, 385CFS, 349EL, 352FVG, 385CLVGOEM, 345CVGOEM, 345BIIL, 349E, 336DOEM, 365BIIL, 352FXEVG, 349DOEM, 349FLXE, 345D, 345BIIMH, 349DLVG, 349D2, 349D2OEM, 349D, 390D, 352FOEM, 390FOEM, 352FXE, 345BMH, MH3295, 349EOEM, 352F2VG, 349F, 349FLVG

    articulated trucks
    735OEM, 725, 730C2, 740OEM, 730C2EJ, 745C, 740, 735B, 740EJ, 735C, 740CEJ, 730EJ, 730OEM, 730CEJ, 740BEJ, D400EII, 740B, 725OEM, 730, D350EII, 735, 730C, 745DLRC

    rotary blasthole drills
    MD6290

    underground articulated trucks
    AD45B, AD30, AD60, AD55, AD55B

    mining
    6015B

    underground mining loaders
    R1600G, R1600H, R2900G, R1700G, R3000H

    ag tractors
    MTC835, 75E, MT845, MT835, MTC855, 85D, MTC865, 85E, MT855, 95E, 65E, MT865, 75D, 75, MTC845

    olympian
    XQ500 XQ375

    petroleum products
    C18

    hydraulic track drills
    MD5150C, MD5125

    stabilizers/reclaimers
    RM500B, RM-500, RM-300

    genonly
    SR4

    3000
    3011C

    7 to 9 liter
    C9

    3500
    G3516B

    wheel tractor scrapers
    623G, 623H, 621H, 623E, 621G, 657G, 621KLRC, 627E, 633E, 621F, 657E, 631KOEMLRC, 621K, 621HOEM, 627G, 621E, 623F, 623KLRC, 627F, 621B, 651B, 637K, 627EPP, 637DPP, 623B, 627KLRC, 623K, 631G, 627H, 657EPP, 631D, 637G, 621KOEMLRC, 631KLRC, 637KLRC, 631EII, 633D, 631K, 657B, 637D, 627K, 621KOEM

    transmission
    TH48 TH35 CX31 CX35 CX31 DB

    10 to 13 liter
    C11 C13 3176C 3176B C-12 C-10 3196 C12 3176

    misc
    SR5

    motor graders
    16M, 14M, 16H, 160HNA, 143H, 16M3, 24M, 163H, 18M3, 140HNA, 14H, 14M3

    compactors
    825K, 836G, 826G, 826GII, 836K, 836H, 826C, 815F, 816F, 826K, 825C, 825GII, 826H, 836KLRC, 825H

    large mining products
    6015B, 6040FS, 6018, 6030, 6040, 6015FS, 6020B, 6015

    pipelayers
    587T, PL83, PL87, 583T, 572RII

    vees 27 to 32 liter
    C32 C27

    forestry excavators
    345CFMST

    15 to 18 liter
    C15 C18 C-15 3456 C-16 3406E C-18 3406C XQP500 C18 CKD C15 CKD C15INDT4

    off highway trucks
    775FOEM, 775G, 775F, 773G, 773GOEM, 770GOEMLRC, 775GOEMLRC, 773FOEM, 772GLRC, 777G, 772, 777D, 772GOEM, 777C, 772G, 773GLRC, 777FOEM, 777GOEMLRC, 772GOEMLRC, 770GLRC, 777DLRC, 777GOEM, 775GLRC, 770, 770G, 775GOEM, 777E2 777F, 770GOEM, 773F, 777GLRC, 777B

    wheel loaders
    966H, 972H, 980GII, 986H, 988G, 990H, 980C, 988H, 972GII, 980M, 993K, 988K, 966GII, 990K, 980K, 980H, 992K, 972G, 980G, 988KLRC, 980KOEM, 982M, 992KLRC, 980F, 990KLRC, 980L, 993KLRC

    wheel dozers
    834KLRC, 824K, 834H, 844K, 824H, 824G, 834K, 824C, 854KLRC, 824GII, 844KLRC, 854K, 834G, 844H, 814F

    wheel excavators
    W345BIIMH, W345CMH