9X-7333: Selo de Limpador de Pressão
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9X-7333: Selo de Limpador de Pressão

    Número de Peça : 9X-7333
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Formato do Selo: Tipo A - Limpador de Borda Única

    Evita que contaminantes externos entrem no sistema. Limpadores de lábio único (o lábio é o aro ou a borda de proteção do selo) limpam a haste à medida que ela se retrai. Limpadores de lábio duplo limpam a haste à medida que esta se retrai e vedam o óleo, o que elimina o "gotejamento" (vazamento cosmético). Os limpadores de lábio duplo permanecem presos com uma montagem de rolamento. Esses limpadores de uretano estão contidos em caixas de metal para mais resistência. Costumam ser conhecidos como limpadores "enlatados" (envoltos em metal) ou limpadores em "J" (o metal normalmente constitui uma forma em "J" quando visto na seção transversal).

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro externo - B (pol): 0,55
    • Diâmetro Interno (pol): 7,00
    • Formato do Selo: Tipo A - Limpador de Borda Única
    • Largura - A (+/- 0,02 polegada) (pol): 8,00
    • Material: URE
    underground articulated truck
    AD45B, AD55, AD60

    off highway trucks
    770G, 772G, 773DLRC, 773E2LRC, 772GLRC, 772GOEM

    off-highway truck
    770, 770G OEM 772G, 769D, 773E, 770G, 775D, 771D, 775G LRC 773F, 773G OEM 775G OEM 773B, 769C, 773D, 772G OEM 775E, 772, 773G, 775G, 775F, 771C, 773G LRC 775B

    underground articulated trucks
    AD55B