• \
  • Home
  • 9X-7350: Selo de Limpador de Pressão
9X-7350: Selo de Limpador de Pressão
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9X-7350: Selo de Limpador de Pressão

    Número de Peça : 9X-7350
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Formato do Selo: Tipo A - Limpador de Borda Única

    Evita que contaminantes externos entrem no sistema. Limpadores de lábio único (o lábio é o aro ou a borda de proteção do selo) limpam a haste à medida que ela se retrai. Limpadores de lábio duplo limpam a haste à medida que esta se retrai e vedam o óleo, o que elimina o "gotejamento" (vazamento cosmético). Os limpadores de lábio duplo permanecem presos com uma montagem de rolamento. Esses limpadores de uretano estão contidos em caixas de metal para mais resistência. Costumam ser conhecidos como limpadores "enlatados" (envoltos em metal) ou limpadores em "J" (o metal normalmente constitui uma forma em "J" quando visto na seção transversal).

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro externo - B (mm): 15,00
    • Diâmetro Interno (mm): 342,90
    • Formato do Selo: Tipo A - Limpador de Borda Única
    • Largura - A (+/- 0,508 mm) (mm): 368,35
    • Material: URE
    off highway trucks
    793F XQ 793D, 793F, 793C, 793F AC 793B, 793F CMD 793F OEM

    oht
    793F XQ 793D, 793F, 793C, 793F AC 793B, 793F CMD 793F OEM